Marque: Burndy
No de catalogue: WO
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
WO
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
O
Matériau de construction - Unité principale
Stainless Steel
Type
W-Die for Hydraulic Crimping Tools (set)
Type de matrice
W Die
UPC
781810440452
UPC 14 Digit GTIN
00781810440452
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.11 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Plages de sertissage
Copper: 14 Sol. - 350 kcmil; AAC: 14 Sol. - 3/0 AWG; ACSR: #2 AWG - 3/0 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
11520
Quantité dans l'emballage
80