HUBBELL CANADA
Image of XBG Matrice 6T X, indice BG, XBG

Matrice 6T X, indice BG, XBG

Marque: Burndy

No de catalogue: XBG

Acier inoxydable X Matrice, Index BG, Utilisation dans OUR840 POPPER™ HYTOOL™.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin X
  • Index de matrice BG

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with OUR840 Crimper

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

XBG

Indice de matrice

BG

Type

Die

Type de matrice

X Die

UPC

781810528655

UPC 14 Digit GTIN

00781810528655

Dimensions

Poids

0.13 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80