Marque: Burndy
No de catalogue: P15K
Application
Cutting
Application - pour utilisation sur
Maximum Cutting Diameter: 795 kcmil ACSR; 750 kcmil Copper/Aluminum with 1.20” dia over Insulation; 1.20” dia Bare Copper/Aluminum
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
P15K
Indicateur EU RoHs
Yes
Type
Die
Type de matrice
P Die
UPC
781810008720
UPC 14 Digit GTIN
00781810008720
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
15 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
891
Quantité dans l'emballage
1