HUBBELL CANADA
Matrice de maintien en acier chrome vanadium #2AWG, B2CD
Image of B2CD Matrice de maintien en acier chrome vanadium #2AWG, B2CD

Matrice de maintien en acier chrome vanadium #2AWG, B2CD

Marque: Burndy

No de catalogue: B2CD

Matrice de maintien en acier chrome vanadium, 2 AWG STR, 60 Index, pour la marine et le commerce.

  • Matériau acier chrome vanadium
  • Style de maintien
  • Marine et commercial
  • Index 60

Général

Catalog Number

B2CD

Indice de matrice

60

Type

Die

Type de matrice

B Die

UPC

781810009284

UPC 14 Digit GTIN

00781810009284

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.21 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1