Marque: Burndy
No de catalogue: B27D
Catalog Number
B27D
Indice de matrice
150
Type
Die
Type de matrice
B Die
UPC
781810009253
UPC 14 Digit GTIN
00781810009253
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.19 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1