HUBBELL CANADA
Image of U327 Matrice en U 12T, indice 327, U327

Matrice en U 12T, indice 327, U327

Marque: Burndy

No de catalogue: U327

Matrice en U en acier inoxydable, index 327.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Indice de matrice 327

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U327

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

327

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810007402

UPC 14 Digit GTIN

00781810007402

Dimensions

Poids

0.18 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1