HUBBELL CANADA
Image of U32ART Matrice en U 12T, indice 472, U32ART

Matrice en U 12T, indice 472, U32ART

Marque: Burndy

No de catalogue: U32ART

Matrice en U en acier inoxydable, index 472.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : vert
  • Index de matrice 472

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U32ART

Code de couleur

Green

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

472

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627242

UPC 14 Digit GTIN

00781810627242

Dimensions

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1