Marque: Burndy
No de catalogue: UBG
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
UBG
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
BG
Type
Dies
Type de matrice
U Die
UPC
781810723302
UPC 14 Digit GTIN
00781810723302
Poids
0.44 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1