HUBBELL CANADA
Image of U27RT Matrice en U 12T, Orange, Index 14, U27RT

Matrice en U 12T, Orange, Index 14, U27RT

Marque: Burndy

No de catalogue: U27RT

Filière en U en acier inoxydable, orange, indice 14.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : orange
  • Indice de matrice 14

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U27RT

Code de couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

14

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627358

UPC 14 Digit GTIN

00781810627358

Dimensions

Poids

0.44 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1