HUBBELL CANADA
Image of L39ART Matrice L, 60 tonnes, index 301, 750 kcmil AL, L39ART

Matrice L, 60 tonnes, index 301, 750 kcmil AL, L39ART

Marque: Burndy

No de catalogue: L39ART

Matrice circulaire en L, index 301, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage hexagonal
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 301

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L39ART

Code de couleur

Red

Indice de matrice

301

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810010525

UPC 14 Digit GTIN

00781810010525

Dimensions

Poids

3.82 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

594

Quantité dans l'emballage

1