Marque: Burndy
No de catalogue: L469
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD
Capacité de force de sertissage
60 ton
Catalog Number
L469
Indice de matrice
469
Série
Type
Die
Type de matrice
L Die
UPC
781810009857
UPC 14 Digit GTIN
00781810009857
Poids
4.07 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
60 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
396
Quantité dans l'emballage
1