HUBBELL CANADA
Image of L46ART Matrice L, 60 tonnes, indice 478, 1500 kcmil AL, L46ART

Matrice L, 60 tonnes, indice 478, 1500 kcmil AL, L46ART

Marque: Burndy

No de catalogue: L46ART

Matrice circulaire Twin L en acier inoxydable, indice 478, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 478

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L46ART

Code de couleur

Blue

Indice de matrice

478

Série

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810630006

UPC 14 Digit GTIN

00781810630006

Dimensions

Poids

2.84 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

594

Quantité dans l'emballage

1