Marque: Killark
No de catalogue: MBG
Globe résistant à la chaleur et aux chocs pour la série MB.
Application
For use with MB Series lighting.
Catalog Number
MBG
Couleur
Clair
Famille de produit
Lighting
Matériau
Glass
Type
Glass Globe
UPC
783936992433
Dimensions
6.75 po x 6.5 po x 7.5 po
Hauteur
7.5 in
Largeur
6.5 in
Longueur
6.75 in
Poids brut de l'emballage
3.28