Marque: Burndy
No de catalogue: MY293
Caractéristiques : Économisez sur l'investissement en capital avec le type MY HYTOOL qui s'adapte à un large éventail de combinaisons de connecteurs et de conducteurs de 8 AWG toronnés à 250 KCMIL, économisez du temps, de l'argent et réduisez les coûts d'installation grâce à la conception originale de l'outil MY sans diésélisation, pas de séparation entre les connecteurs et les conducteurs.
Application
Sertissage
Application - pour utilisation sur
#8-250 kcmil CU Code, 30 Navy-250 Navy CU Navy Cable, #8-4/0 AL Code
Catalog Number
MY293
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
HYTOOL™
Type d'outil
Mechanical Dieless Crimper
Type de fini
Black Matte
Type de matrice
Dieless
UPC
781810462003
UPC 14 Digit GTIN
00781810462003
Dimensions
22.65 po x 4.86 po x 1.12 po
Hauteur
1.12 in
Largeur
4.86 in
Longueur
22.65 in
Poids
8 lb
Plages de sertissage
#8 Str. - 250 kcmil, 30 Navy - 250 Navy, #8 Str. - 4/0 Str
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool only