Marque: Wiegmann
No de catalogue: WASPBG
Les joints d'étanchéité miniatures étanches à l'huile sont conçus pour protéger les boîtiers dotés de trous pour bouton-poussoir de 22 mm, d'ouvertures de conduit ou d'ouvertures défonçables de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.
Miniature oil tight pushbutton holes. Quick wing nut. Oil resistant gasket. ANSI-61 gray smooth finish.
Application
Designed to seal extra push-button holes, conduit openings, and knockout openings from dirt, dust, oil and water.
Catalog Number
WASPBG
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Hole Seal
Type de fini
Smooth
UPC
786725490103
Dimensions
3 po x 3 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
3 in
Longueur
3 in
Poids
0.05 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
1