HUBBELL CANADA
Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 2" x 12", 8D, 3DB, HBBB14212
Image of HBBB14212 Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 2" x 12", 8D, 3DB, HBBB14212

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 2" x 12", 8D, 3DB, HBBB14212

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBBB14212

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 2" x 12", 8D, 3DB.

  • 2" x 12"
  • 8D
  • 3DB

Standard Product

Général

Application

Busbars

Catalog Number

HBBB14212

Marque des goujons

Grounding and Bonding

Matériau

Copper

Taille

2"x12", 6D, 3DB

Type

Bus Bar

Type d'article

UPC

662620619552

Dimensions

Épaisseur

0.25 in

Hauteur

2 in

Profondeur

12 in

Taille

2"x12", 6D, 3DB

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant, c-UL-us Listed