HUBBELL CANADA
Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16", 8D, 8DB, étamée, HBBB14416HTP
Image of HBBB14416HTP Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16", 8D, 8DB, étamée, HBBB14416HTP

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16", 8D, 8DB, étamée, HBBB14416HTP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBBB14416HTP

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16", 8D, 8DB, étamée.

  • 4" x 16"
  • 8D
  • 8DB
  • Étain

Général

Application

Busbars

Catalog Number

HBBB14416HTP

Matériau

Tin-plated Copper

Type d'article

UPC

662620310862

Dimensions

Épaisseur

0.25 in

Hauteur

4 in

Profondeur

16 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant, c-UL-us Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1