HUBBELL CANADA
Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16", 8S 8DB, isolée, HBBB14416G
Image of HBBB14416G Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16", 8S 8DB, isolée, HBBB14416G

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16", 8S 8DB, isolée, HBBB14416G

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBBB14416G

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16", 8S 8DB, isolée.

  • 4" x 16"
  • 8S 8DB
  • Isolé

Général

Catalog Number

HBBB14416G

Type

Busbar

Type de fini

Type de montage

Wall Mount

UPC

662620303642

Dimensions

Hauteur

4 in

Longueur

16 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-607 Compliant
  • UL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

130

Quantité dans l'emballage

1