Marque: Bryant
No de catalogue: GFMD240M
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial Commercial
Catalog Number
GFMD240M
Conditions environnementales
NEMA 4X with Supplied Gasket
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Série
Industrial
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Manual Reset
Type d'armoire
Toggle
Type d'article
Manual Set Sensing Module
UPC
781786450035
Hauteur
2.2 in
Longueur
4.7 in
Connectivité
None
Courant nominal
1-50 A
Courant nominal
1-50 A
Description de la tension nominale
240 VAC
Fréquence nominale
80% of Full Rating Continuous
Phase
60Hz
Plage de déplacement/déclenchement
.025 Seconds in
Tension nominale
240 VAC
Type de déplacement/déclenchement
Standard
Calibre des fils
Terminal Screws
Nombre de pôles
None
Conditions environnementales
NEMA 4X with Supplied Gasket
Indicateur EU RoHs
No
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
5