HUBBELL CANADA
Modules iStation, coudés, D-Sub, non chargés, 1,5 unité, gris, IMBDSA15GY
Image of IMBDSA15GY Modules iStation, coudés, D-Sub, non chargés, 1,5 unité, gris, IMBDSA15GY

Modules iStation, coudés, D-Sub, non chargés, 1,5 unité, gris, IMBDSA15GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMBDSA15GY

Modules iStation, coudés, D-Sub, non chargés, 1,5 unité, gris.

  • Coudé
  • D-Sub
  • Déchargé
  • 1,5 unités

Standard Product

Général

Application

15/9 Pin/HDMI Angled Unloaded

Catalog Number

IMBDSA15GY

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Angled

Type

HDMI

Type d'article

UPC

662620291499

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

20