Marque: Burndy
No de catalogue: GSC632NH1B
Application
Used when servicing a pad mounted transformer, the GSC632NH1B and optional orange thermoplastic elastomer cover provide for safe maintenance of equipment for optimal uptime.
Catalog Number
GSC632NH1B
Matériau
Copper Alloy, Cast, Tin Plated
UPC
621945531680
Angle - fondation
90 °
Dimensions
5.69 po x 3.25 po x 1.38 po
Hauteur
1.38 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3.25 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.69 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
6