Marque: Burndy
No de catalogue: B213
Catalog Number
B213
Nom de commerce
BURNDYWeld®
UPC
781810378090
UPC 14 Digit GTIN
00781810378090
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
1