HUBBELL CANADA
Image of B566 Moule horizontal pour câble avec terre, B566

Moule horizontal pour câble avec terre, B566

Marque: Burndy

No de catalogue: B566

Moule, câble horizontal passant par le haut de la tige de terre, 500 kcmil, 250 métal soudé, tige de terre de 3/4".

Général

Catalog Number

B566

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BURNDYWELD

UPC

621945534728

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

1