Marque: Burndy
No de catalogue: B572
Caractéristiques : les moules de type BCR-2 sont utilisés pour joindre un câble en cuivre horizontal au sommet d'une tige de terre verticale, la plage de tailles est de 6 AWG à 1000 conducteurs en cuivre torsadés concentriques KCMIL, 1/2 po à 1 po pour la tige de terre, taille de la tige de terre : 1 po, type de conducteur : cuivre toronné concentrique, type de cartouche : standard, accessoires recommandés : brosse de nettoyage de moule B38-3922-00, câble B38-0135-00. Brosse de nettoyage, lime B38-0304-00, serre-câble B38-0330-00
Application
For Joining Horizontal Through Copper Cable To The Top Of A Vertical Ground Rod
Catalog Number
B572
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
BURNDYWELD
UPC
781810386408
UPC 14 Digit GTIN
00781810386408
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Taille Rod
1 in
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
1