Marque: Killark
No de catalogue: AF8-150
Les raccords de dilatation de la série AF8 sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF8 évite d'endommager les installations électriques généralement utilisées dans les bâtiments et les ponts en compensant les mouvements linéaires dus aux fluctuations de température ou à la stagnation.
Catalog Number
AF8-150
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Alliage de zinc, ZA12
Série
AF8 Series
Type
Expansion
Type de fini
Natural
UPC
783936156408
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant