HUBBELL CANADA
Moyeu 1" TB, corps de conduit en aluminium série O, OTB-3
Image of OTB-3 Moyeu 1" TB, corps de conduit en aluminium série O, OTB-3
Liquidation

Moyeu 1" TB, corps de conduit en aluminium série O, OTB-3

Marque: Killark

No de catalogue: OTB-3

Moyeu 1" TB, corps de conduit en aluminium série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joint.
  • Fonte malléable convenant à une utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec les produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles estampés et moulés.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 12 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OTB-3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

TB

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

UPC

783936530130

Dimensions

Dimensions

8 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

8 in

Poids

0.62 lb

Poids brut de l'emballage

0.62

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

TB

Logistique

Quantité dans l'emballage

5