HUBBELL CANADA
Image of 1702 Moyeu 1/2 po Moyeu rigide/IMC, 1702

Moyeu 1/2 po Moyeu rigide/IMC, 1702

Marque: Raco

No de catalogue: 1702

Moyeu 1/2 po Moyeu rigide/IMC.

Connectez et collez un conduit rigide/IMC à une ouverture sans filetage dans une boîte ou un boîtier. Peut être utilisé dans des endroits humides ou secs. Tous les moyeux filetés ont une gorge isolée.

  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique
  • La gorge isolée protège les fils et réduit l'effort de traction
  • Le joint torique sécurise l'assemblage et assure une étanchéité à la pluie
  • Homologué UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1702

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Hubs

UPC

050169017029

Dimensions

Dimensions

1.458 po x 1.43 po x 1.43 po

Hauteur

1.43 in

Largeur

1.43 in

Longueur

1.458 in

Poids

0.188 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9900

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25