Marque: Killark
No de catalogue: LL68SS
La série de corps de conduits en acier inoxydable offre la meilleure protection contre la corrosion pour les applications les plus difficiles. Ces corps de conduits en acier inoxydable 316 sont destinés à être utilisés dans des zones où il est essentiel de protéger l'intégrité du système électrique en raison de la haute température.
Catalog Number
LL68SS
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier inoxydable 316
Série
Stainless Steel Series
Type
Corps de conduit avec couvercle
Type de fini
Natural
UPC
783936181912
Hauteur
3.13 in
Longueur
8.42 in
Poids
6.09 lb
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant