HUBBELL CANADA
Moyeu 3/4" TB, corps de conduit aluminium série O, OTB-2
Image of OTB-2 Moyeu 3/4" TB, corps de conduit aluminium série O, OTB-2

Moyeu 3/4" TB, corps de conduit aluminium série O, OTB-2

Marque: Killark

No de catalogue: OTB-2

Moyeu 3/4" TB, corps de conduit aluminium série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joints. Interchangeable avec des produits concurrents. Le volume est de 7 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OTB-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

TB

Série

O Series

Type

Conduit Body

Type de fini

UPC

783936530123

Dimensions

Dimensions

7 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

7 in

Poids

0.45 lb

Poids brut de l'emballage

0.45

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

TB

Logistique

Quantité dans l'emballage

5