Marque: Killark
No de catalogue: MOC-3
Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Le volume est de 54 pi3. dans.
Application
Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we
Catalog Number
MOC-3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
C
Série
Moguls Series
Type
Mogul Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936555157
Dimensions
12 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
12 in
Poids brut de l'emballage
4
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
C