Marque: Killark
No de catalogue: WH-8G
Le contre-écrou surdimensionné offre une terminaison solide et résistante aux vibrations. Bague d'étanchéité captive. Les dentelures sur le corps du moyeu et le contre-écrou fournissent un chemin de terre positif efficace. Construction robuste en zinc moulé. La gorge isolée protège les conducteurs. Convient pour une utilisation avec
Application
Conduit hubs provide a liquid tight, oil tight and dust tight termination of electrical conduit through the walls of sheet metal enclosures. The hubs fit into standard knock-out dimensions.
Catalog Number
WH-8G
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Zinc
Série
WH Series
Type
Weatherproof Conduit Hub With Ground Screw
Type de fini
Natural
UPC
783936074757
Dimensions
4.37 po x 4.37 po x 2.615 po
Hauteur
2.615 in
Largeur
4.37 in
Longueur
4.37 in
Poids brut de l'emballage
2.14
Taille du moyeu
3"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5