HUBBELL CANADA
Moyeu en T 3", corps de conduit en aluminium de forme 7, T87SA
Image of T87SA Moyeu en T 3", corps de conduit en aluminium de forme 7, T87SA

Moyeu en T 3", corps de conduit en aluminium de forme 7, T87SA

Marque: Killark

No de catalogue: T87SA

Moyeu en T 3", corps de conduit en aluminium de forme 7.

  • Capacités d'étanchéité améliorées, les joints d'étanchéité en néoprène fournissent un joint NEMA 3.
  • Convient aux endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des joints.
  • Matériel d'étanchéité de haute qualité, vis et rondelles de couvercle en acier inoxydable 316 avec joints en néoprène.
  • Conception innovante de clip à ressort pour une installation facile et une utilisation répétée.
  • À utiliser avec des conduits rigides filetés en acier ou en aluminium.
  • Conception à dos plat pour une plus grande capacité de câblage et une plus grande stabilité de montage.

Interchangeabilité Listé UL et certifié CSA avec les produits concurrents. Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec des joints. Conception innovante du clip à ressort pour faciliter l'installation et l'utilisation répétée. Les coussinets lisses et intégrés protègent le câble.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

T87SA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

T

Série

Duraloy 7 Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936080376

Dimensions

Dimensions

13 po x 7 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

7 in

Longueur

13 in

Poids brut de l'emballage

4.5

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

T