HUBBELL CANADA
Moyeu LB 2-1/2", corps de conduit en aluminium série O, OLB-7
Image of OLB-7 Moyeu LB 2-1/2", corps de conduit en aluminium série O, OLB-7
*Image représentative
Image of OLB-7 Moyeu LB 2-1/2", corps de conduit en aluminium série O, OLB-7

Moyeu LB 2-1/2", corps de conduit en aluminium série O, OLB-7

Marque: Killark

No de catalogue: OLB-7

Moyeu LB 2-1/2", corps de conduit en aluminium série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 142 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OLB-7

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

LB

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936490311

Dimensions

Dimensions

15.25 po x 6.875 po x 4.875 po

Hauteur

4.875 in

Largeur

6.875 in

Longueur

15.25 in

Poids

5.85 lb

Poids brut de l'emballage

5.85

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LB