Marque: Killark
No de catalogue: MOLBD-9M
Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Le volume est de 689 cu. dans.
Application
Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we
Catalog Number
MOLBD-9M
Couleur
Glossy gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
LB
Série
Moguls Series
Type
Mogul Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936555379
Dimensions
29 po x 6 po x 10 po
Hauteur
10 in
Largeur
6 in
Longueur
29 in
Poids brut de l'emballage
72
Taille du moyeu
3-1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB