Marque: Killark
No de catalogue: OLL-1M
Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 4 pouces cubes.
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.
Catalog Number
OLL-1M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Motif du moyeu
LL
Série
O Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
UPC
783936480527
Dimensions
4.625 po x 2 po x 1.375 po
Hauteur
1.375 in
Largeur
2 in
Longueur
4.625 in
Poids
0.78 lb
Poids brut de l'emballage
0.78
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
LL
Nombre d'unités sur la palette
2520
Quantité dans l'emballage
5