HUBBELL CANADA
Moyeu ¾" LR, corps de conduit en fer de la série O, OLR-2M
Image of OLR-2M Moyeu ¾" LR, corps de conduit en fer de la série O, OLR-2M

Moyeu ¾" LR, corps de conduit en fer de la série O, OLR-2M

Marque: Killark

No de catalogue: OLR-2M

Moyeu ¾" LR, corps de conduit en fer de la série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 7 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OLR-2M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

LR

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

UPC

783936480633

Dimensions

Dimensions

6 po x 3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3 in

Longueur

6 in

Poids

0.96 lb

Poids brut de l'emballage

0.96

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LR

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

5