HUBBELL CANADA
Image of LR28 Moyeu ¾" LR, forme en fer 8 Corps de conduit, LR28

Moyeu ¾" LR, forme en fer 8 Corps de conduit, LR28

Marque: Killark

No de catalogue: LR28

Moyeu ¾" LR, forme en fer 8 Corps de conduit.

  • Complètement interchangeable avec les corps, joints et couvercles concurrents.
  • La conception à dos plat offre une plus grande capacité cubique pour un tirage de fil plus facile et plus d'espace pour l'épissage.
  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joints.
  • Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés.
  • Passe-fils intégrés lisses.

Complètement interchangeable avec les corps, joints et couvercles de la concurrence. La conception à dos plat offre une plus grande capacité cubique pour faciliter le tirage des fils et laisser plus de place pour l'épissure. Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage. Douilles de fil lisses intégrées. Volume i

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

LR28

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

LR

Série

Duraloy 8 Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936481241

Dimensions

Dimensions

6 po x 3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3 in

Longueur

6 in

Poids brut de l'emballage

1.61

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LR

Logistique

Quantité dans l'emballage

5