Marque: Raco
No de catalogue: 1705
Connectez et collez un conduit rigide/IMC à une ouverture sans filetage dans une boîte ou un boîtier. Peut être utilisé dans des endroits humides ou secs. Tous les moyeux filetés ont une gorge isolée.

Catalog Number
1705
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Hubs
UPC
050169017050
Dimensions
1.873 po x 2.37 po x 2.37 po
Hauteur
2.37 in
Largeur
2.37 in
Longueur
1.873 in
Poids
0.571 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
4140
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10