HUBBELL CANADA
Moyeux 1/2 po - Connecteur de cordon à décharge de traction étanche de forme 1, plage de câbles .250 - .375, 3702-2
Image of 3702-2 Moyeux 1/2 po - Connecteur de cordon à décharge de traction étanche de forme 1, plage de câbles .250 - .375, 3702-2

Moyeux 1/2 po - Connecteur de cordon à décharge de traction étanche de forme 1, plage de câbles .250 - .375, 3702-2

Marque: Raco

No de catalogue: 3702-2

Moyeux 1/2 po - Connecteur de cordon à décharge de traction étanche de forme 1, plage de câbles .250 - .375.

  • La construction entièrement en acier/malléable offre une résistance mécanique
  • Conception unique d'œillets en néoprène : l'œillet est forcé vers le haut et autour du cordon lorsque l'écrou est serré pour une étanchéité positive aux liquides.
  • Les rondelles ont une gamme de tailles imprimée pour l'identification - élimine les erreurs d'identification des stocks
  • Utilisez les contre-écrous et les rondelles d'étanchéité RACO pour réaliser une installation étanche aux liquides sur une boîte ou un panneau en tôle.
  • Tous les composants métalliques sont galvanisés pour une protection contre la corrosion.
  • Les raccords à code-barres UPC sont emballés individuellement dans un poly-sac avec un code-barres UPC-A pré-imprimé et emballés dans des cartons pré-percés à déchirer pour une présentation attrayante.
  • Corps et écrous en acier de 3/8 po à 1 po, corps et écrous en fonte malléable de 1-1/4 po à 1-1/2 po
  • Tailles supplémentaires disponibles
LT CORD

Général

Catalog Number

3702-2

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type d'accessoire

Fitting

Type de conduit

Liquidtight

Type de connecteur

Strain-Relief

Type de raccord

Connectors

UPC

050169370223

Dimensions

Dimensions

1.453 po x 1.063 po x 1.063 po

Hauteur

1.063 in

Largeur

1.063 in

Longueur

1.453 in

Poids

0.174 lb

Taille

1 in

Taille du marché

1/2 in

Lié au conducteur

Plage de câbles

0.250 - 0.375 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Type de connecteur

Strain-Relief

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25