Marque: Raco
No de catalogue: 3702-1

Catalog Number
3702-1
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'accessoire
Fitting
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
Strain-Relief
Type de raccord
Connectors
UPC
050169370216
Dimensions
1.453 po x 1.063 po x 1.063 po
Hauteur
1.063 in
Largeur
1.063 in
Longueur
1.453 in
Poids
0.168 lb
Taille
1 in
Taille du marché
1/2 in
Plage de câbles
.125 - .250 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Strain-Relief
Nombre d'unités sur la palette
12000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25