Marque: Raco
No de catalogue: 3792-4

Catalog Number
3792-4
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
Strain-Relief
Type de raccord
Connectors
UPC
050169379240
Dimensions
1.8 po x 1.047 po x 1.899 po
Hauteur
1.899 in
Largeur
1.047 in
Longueur
1.8 in
Poids
0.216 lb
Taille
1 in
Taille du marché
1/2 in
Plage de câbles
.425 - .500 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Strain-Relief
Nombre d'unités sur la palette
7600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25