Marque: Raco
No de catalogue: 3703-1

Catalog Number
3703-1
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
Strain-Relief
Type de raccord
Connectors
UPC
050169370315
Dimensions
1.484 po x 1.406 po x 1.406 po
Hauteur
1.406 in
Largeur
1.406 in
Longueur
1.484 in
Poids
0.206 lb
Taille
3 in
Taille du marché
3/4 in
Plage de câbles
0.250 - 0.375 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Strain-Relief
Nombre d'unités sur la palette
7600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25