Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
GASK572
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Série
Duraloy 7 Series
Type
Gasket
UPC
783936081113
Diamètre extérieur
2.78 in
Dimensions
5 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids
0.007 lb
Poids brut de l'emballage
0.007
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
100