Marque: Wiegmann
No de catalogue: E0606
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
E0606
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Accessory
Type d'accessoire
End Cap
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725392353
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Longueur actuelle
1 in
Poids
0.87 lb
Profondeur
1 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
15