Marque: Wiegmann
No de catalogue: E0606NK
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
E0606NK
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
End Cap
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725860920
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Longueur actuelle
1 in
Poids
0.87 lb
Profondeur
1 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
12