HUBBELL CANADA
N1 Capuchon d'extrémité (couvercle à charnière/vis sans débouchures) 4X4 en acier au carbone - Gris, E0404NK
Image of E0404NK N1 Capuchon d'extrémité (couvercle à charnière/vis sans débouchures) 4X4 en acier au carbone - Gris, E0404NK
*Image représentative
Image of E0404NK N1 Capuchon d'extrémité (couvercle à charnière/vis sans débouchures) 4X4 en acier au carbone - Gris, E0404NK

N1 Capuchon d'extrémité (couvercle à charnière/vis sans débouchures) 4X4 en acier au carbone - Gris, E0404NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: E0404NK

N1 Capuchon d'extrémité (couvercle à charnière/vis sans débouchures) 4X4 en acier au carbone - Gris.

Raccord d'embout en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

E0404NK

Couleur

Ansi-61 Gray Textured

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

End Cap

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725860913

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

1 in

Poids

0.4 lb

Profondeur

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

12