HUBBELL CANADA
N1 Capuchon d'extrémité (couverture à charnière/vis sans fin) 4X4 en acier au carbone - Gris, E0404
Image of E0404 N1 Capuchon d'extrémité (couverture à charnière/vis sans fin) 4X4 en acier au carbone - Gris, E0404
*Image représentative
Image of E0404 N1 Capuchon d'extrémité (couverture à charnière/vis sans fin) 4X4 en acier au carbone - Gris, E0404

N1 Capuchon d'extrémité (couverture à charnière/vis sans fin) 4X4 en acier au carbone - Gris, E0404

Marque: Wiegmann

No de catalogue: E0404

N1 Capuchon d'extrémité (couverture à charnière/vis sans fin) 4X4 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Embout en acier au carbone avec découpes.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

E0404

Couleur

Ansi-61 Gray Textured

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Accessory

Type d'accessoire

End Cap

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725391356

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

1 in

Poids

0.47 lb

Profondeur

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

200

Quantité dans l'emballage

15