HUBBELL CANADA
N1 Charnière (à couvercle à charnière/à couvercle à vis) 12X12 en acier au carbone - Gris, BH1212
Image of BH1212 N1 Charnière (à couvercle à charnière/à couvercle à vis) 12X12 en acier au carbone - Gris, BH1212

N1 Charnière (à couvercle à charnière/à couvercle à vis) 12X12 en acier au carbone - Gris, BH1212

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BH1212

N1 Charnière (à couvercle à charnière/à couvercle à vis) 12X12 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Support de fixation en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

BH1212

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Hanger

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725395156

Dimensions

Hauteur

14 in

Largeur

14 in

Longueur actuelle

1 in

Poids

7.17 lb

Profondeur

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

6