HUBBELL CANADA
N1 Connecteur de boîtier à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWA4
Image of LJWA4 N1 Connecteur de boîtier à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWA4

N1 Connecteur de boîtier à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWA4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWA4

N1 Connecteur de boîtier à poser 4X4 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Connecteur en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWA4

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Connector

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725327843

Dimensions

Dimensions

7 po x 7 po x 1 po

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.25 in

Largeur

7 in

Largeur actuelle

6.5 in

Longueur

7 in

Longueur actuelle

6.5 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1764

Quantité dans l'emballage

1