HUBBELL CANADA
N1 Coude à 45 degrés (charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Galvanisé, L080845G
Image of L080845G N1 Coude à 45 degrés (charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Galvanisé, L080845G

N1 Coude à 45 degrés (charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Galvanisé, L080845G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: L080845G

N1 Coude à 45 degrés (charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord coudé galvanisé à 45 degrés.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

L080845G

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Elbow

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Galvanized

Type de raccord

45 Degree Elbow

UPC

786725852819

Dimensions

Hauteur

9 in

Largeur

15 in

Longueur actuelle

15 in

Poids

7 lb

Profondeur

15 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1